Gold Standard DVE Electric Water Heaters, 6 kW to 54 kW, 50/80/119 gal Capacity
Gold Standard DVE Electric Water Heaters, 6 kW to 54 kW, 50/80/119 gal Capacity

    Gold Standard DVE Electric Water Heaters, 6 kW to 54 kW, 50/80/119 gal Capacity

    5.0 nga 5 yje5.0(8 vlerësime)

    Gold Xi DVE displays detailed operational and diagnostic information. Fault or alert messages appear if an operational issue occurs. Last 9 fault and alert messages saved with time stamp. Control system automatically lowers the operating set point by a programmed value during user-defined time periods. Helps reduce operating costs during unoccupied or low demand periods.

    • Incoloy elements resist corrosion, resulting in long-term efficiency and damage protection
    • Power-circuit fusing for system protection
    • Glass-lined tank provides long-lasting protection against corrosion
    • Sizing available from 50 gallons to 119 gallons
    Specifikim
    • Specifications

      Recovery Cap 100°F Rise: 25 - 221
      Gallon Capacity: 50 - 120
      Hi Cube Trailer Load Factor: 1.19 - 2.08
      KW Input: 6 - 54
      Number of Elements: 3 - 9
      Dimensions

      Approximate Shipping Weight (lbs.): 260 - 395
      Height (Inches): 55 3/4 - 62 1/4

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeaosmith-dve
    • Familja e produkteveStorage Water Heaters
    • Grupi i produkteveGold Xi Series
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2018-04-24
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
    • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Ngrohës uji
    • Uniclass 2015 CodePr_60_60_96_28
    • Uniclass 2015 PërshkrimElectric storage water heaters
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 36.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Storage Electric Domestic Water Heaters
    • OmniClass Number23-31 29 00
    • OmniClass TitleHot Water Heaters

    Rajoni i disponueshëm

    North America
    Anguilla
    Antigua dhe Barbuda
    Aruba
    Bahamas
    Barbados
    Belize
    Bermuda
    Dominica
    El Salvador
    Grenada
    Grenlandë
    Guadeloupe
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Ishujt e Virgjër Britanikë
    Ishujt e Virgjër të SHBA
    Ishujt Kajman
    Kanadë
    Karaibe Holandë
    Kolektiviteti i Shën Martinit
    Kosta Rika
    Kubë
    Kuraçao
    Martinique
    Meksikë
    Montserrat
    Nikaragua
    Panama
    Porto Riko
    Republika Domenikane
    Saint-Barthélemy
    Shën Kitts dhe Nevis
    Shën Lucia
    Shën Pierre dhe Miquelon
    Shën Vincent dhe Grenadinet
    Shtetet e Bashkuara
    Sint Maarten
    Trinidad dhe Tobago
    Turks dhe Caicos Islands
    Xhamaika