Standard - Unjacketed T Tanks, Vertical and Horizontal, Up to 2,000 gal Capacity

Standard - Unjacketed T Tanks, Vertical and Horizontal, Up to 2,000 gal Capacity

3.4 nga 5 yje3.4(8 vlerësime)

A. O. Smith's complete line of unjacketed storage tanks range from 80 to 2,000 gallon capacities and are ideal for use with gas-fired copper heat exchanger equipment and other A. O. Smith hot water systems for storage of any potable water at temperatures of 180ºF or lower. Custom models are available with special linings, heating coils (single or double-wall), and accessories, see Custom HD Tanks.

Specifikime teknike
  • Referencë unikeaosmith-t-tanks
  • Familja e produkteveConstruction
  • Grupi i produkteveSupply Water Tanks
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-10-16
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdërtim - Ruajtje
  • Uniclass 2015 CodePr_60_50_20_21
  • Uniclass 2015 PërshkrimDirect hot water storage cylinders
  • CSI MasterFormat 2014 Code33 16 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAboveground Water Utility Storage Tanks
  • OmniClass Number23-27 29 00
  • OmniClass TitleTanks and Storage Structures

Rajoni i disponueshëm

North America
Anguilla
Antigua dhe Barbuda
Aruba
Bahamas
Barbados
Belize
Bermuda
Dominica
El Salvador
Grenada
Grenlandë
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Ishujt e Virgjër Britanikë
Ishujt e Virgjër të SHBA
Ishujt Kajman
Kanadë
Karaibe Holandë
Kolektiviteti i Shën Martinit
Kosta Rika
Kubë
Kuraçao
Martinique
Meksikë
Montserrat
Nikaragua
Panama
Porto Riko
Republika Domenikane
Saint-Barthélemy
Shën Kitts dhe Nevis
Shën Lucia
Shën Pierre dhe Miquelon
Shën Vincent dhe Grenadinet
Shtetet e Bashkuara
Sint Maarten
Trinidad dhe Tobago
Turks dhe Caicos Islands
Xhamaika