Mitigeur Lavabo KALI-C
Mitigeur Lavabo KALI-C
Mitigeur Lavabo KALI-C
    Aquance

    Mitigeur Lavabo KALI-C

    Le mitigeur lavabo KALI-C présente les caractéristiques suivantes :

    - Mitigeur lavabo monotrou en laiton chromé
    - Manette en métal
    - Cartouche Ø35 mm de type Ch3
    - Tirette métal désaxée et vidage laiton 1"¼
    - Flexibles QBAT 420 mm
    - Aérateur Neoperl "Cascade"
    - Hauteur sous bec 104 mm
    - Débit maxi: 5 l/mn sous 3 bar de pression
    - Poids: 1,4 kg
    - NF en cours
    - ACS

    Specifikim
    • Classement ECAUCh3
      GammeKali
      Type / ApplicationLavabo
      Débit (l/min)5
      Type de vidageLaiton
      ACSOui
      NFOui
    Specifikime teknike
    • Referencë unikemitigeur-lavabo-kali-c
    • Familja e produkteveSanitaire
    • Grupi i produkteveMitigeur lavabo
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-12-18
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Materiali dytësorMetal
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC011802
    • Emri ETIMSet sanitary accessories
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 PërshkrimSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 06 20.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
    • OmniClass Number23-19 31 17 11
    • OmniClass TitleBathroom Units

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Andorrë
    Austri
    Belgjikë
    Bjellorusi
    Bosnjë dhe Hercegovinë
    Bulgari
    Danimarkë
    Estoni
    Finlandë
    Francë
    Gërnzi
    Gjermani
    Gjibraltar
    Greqi
    Holandë
    Hungari
    Irlandë
    Ishujt Alandë
    Ishujt Faroe
    Ishulli i Njeriut
    Islandë
    Itali
    Kroacia
    Letoni
    Lihtenshtajn
    Lituani
    Luksemburg
    Mali i Zi
    Maltë
    Maqedonia e Veriut
    Mbretëria e Bashkuar
    Moldovë
    Monako
    Norvegji
    Poloni
    Portugali
    Qipro
    Qyteti i Vatikanit
    Republika Çeke
    Rumani
    Rusi
    San-Marino
    Serbi
    Shqipëri
    Sllovaki
    Sllovenia
    Spanjë
    Suedi
    Svalbard dhe Jan Mayen
    Ukrainë
    Xhersej
    Zvicër