Receveurs ALTO
Receveurs ALTO
Receveurs ALTO
    Aquance

    Receveurs ALTO

    Le receveur ultra-plat Alto présente les caractéristiques suivantes :
    - Receveur en céramique à encastrer ou à poser ultra-plat épaisseur 40 mm
    - Bonde Ø 90 mm, bonde non fournie
    - Classification anti-dérapant : Classe A / PN12
    - Receveur zéro ressaut, conforme à la loi Élan
    - Emaillé 3 faces
    - Pour une pose avec tous les plots réglés au même niveau il faut que chaque surface de contact avec la céramique prenne appui sur au moins 3 points (nervures et/ou bords) pose sur 5 plots minimum
    - NF
    - DOP : MP/S/227 ou MP/S/229 ou MP/S/234 ou MP/S/235 en fonction de la variante du receveur choisie.

    Specifikim
    • Diamètre de bonde90
      AntidérapantNon
      FormeCarré ou Rectangulaire
      InstallationA encastrer / A poser
      MatériauCéramique
      Spécificité receveurUltra plat
      Indice PNPN12
      ColorisBlanc
      Hauteur (cm)4
      NFOui
      PMROui, pour certaine variante
    Specifikime teknike
    • Referencë unikereceveurs-alto
    • Familja e produkteveSanitaire
    • Grupi i produkteveReceveur
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-12-18
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorQeramike
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC011443
    • Emri ETIMShower tray
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 PërshkrimShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 21 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleShower and Dressing Compartments
    • OmniClass Number23-31 17 13
    • OmniClass TitleShower Receptors