ARDEX K 521™ Self-Leveling Concrete Topping with Aggregate​​​​​​​​​​​​​​ Surface
ARDEX K 521™ Self-Leveling Concrete Topping with Aggregate​​​​​​​​​​​​​​ Surface
    ARDEX

    ARDEX K 521™ Self-Leveling Concrete Topping with Aggregate​​​​​​​​​​​​​​ Surface

    ARDEX K 521™ is a pourable, polishable, self-leveling topping for fast-track resurfacing of indoor concrete. ARDEX K 521 can be installed from a minimum thickness of 3/8" (9 mm) up to a maximum thickness of 2" (5 cm). Use ARDEX K 521 to provide a polished, “aggregate-exposed” surface. Polishing can proceed in as little as 24 hours.

    • A blend of Portland cement, hydraulic cements and specialty aggregate
    • Resurface indoor concrete
    • Walk on in 2 - 3 hours, polish in as little as 24 hours
    • Use for interior floors only
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeardex-k-521
    • Familja e produkteve​Subfloor Preparation
    • Grupi i produkteveToppings / General
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2018-09-07
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectDysheme - Veshje & Mbulesa
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePainting and Coating
    • OmniClass Number23-15 17 29 11
    • OmniClass TitleIndustrial Floor Coatings

    Rajoni i disponueshëm

    North America
    Anguilë
    Antigua dhe Barbuda
    Arubë
    Bahamas
    Barbados
    Belizë
    Bermude
    Dominikë
    Granadë
    Grenlandë
    Guadelupë
    Guatemalë
    Haiti
    Honduras
    Ishujt e Virgjër Britanikë
    Ishujt e Virgjër të SHBA
    Ishujt Kajman
    Kanadë
    Karaibe Holandë
    Kolektiviteti i Shën Martinit
    Kosta Rika
    Kubë
    Kuraçao
    Martinikë
    Meksikë
    Montserat
    Nikaragua
    Panama
    Porto Riko
    Republika Domenikane
    Salvador
    Sen-Bartelemi
    Shën Kitts dhe Nevis
    Shën Lucia
    Shën Pierre dhe Miquelon
    Shën Vincent dhe Grenadinet
    Shtetet e Bashkuara
    Sint-Marten
    Trinidad dhe Tobago
    Turks dhe Caicos Islands
    Xhamaika