Heat Pump - NIMBUS 5 COMPACT M R290
Heat Pump - NIMBUS 5 COMPACT M R290
Heat Pump - NIMBUS 5 COMPACT M R290
Heat Pump - NIMBUS 5 COMPACT M R290
    Ariston

    Heat Pump - NIMBUS 5 COMPACT M R290

    NIMBUS 5 is designed around professionals’ expertise and features R290 refrigerant, a natural refrigerant with a near-zero GWP (0.02)*.
    Developed in close collaboration with professionals, NIMBUS 5 addresses real installation and maintenance needs with features designed to simplify key phases of the job.

    This monobloc range is designed to simplify installation and maintenance activities, helping
    professionals work more efficiently while providing homeowners with reliable comfort
    throughout the year.

    Connectivity is embedded to grant remote control and even remote assistance from technical service center (optional). 

    There are several sizes available in 1 or 2 heating Zones versions:

    • NIMBUS 5 COMPACT 30 M R290 (3,0 kW*)
    • NIMBUS 5 COMPACT 50 M R290 (5,0 kW*)
    • NIMBUS 5 COMPACT 80 M/M-T R290 (8,0 kW*)
    • NIMBUS 5 COMPACT 120 M/M-T R290 (12,0 kW*)
    • NIMBUS 5 COMPACT 150 M/M-T R290 (15,0 kW*)

    *A7W35 - nominal power - according to EN14511

    Specifikim
      • Refrigerant gas R290
      • High efficiency in cold climates
      • Easy replacement of gas boilers - thanks to high water temperature operation  
      • Integrated systems with Bus BridgeNet
      • Sensys HD 2 included
      • 180 liters DHW tank integrated
      • Easy accessibility to all internal components
      • Easy installation and set-up with a wide range of accessories
      • PV function
      • Connectivity embedded
      • Remote control thanks to Ariston NET app
      • Zero kit antifreeze system integrated
      • Magnetic filter integrated
      • Heating element 6 kW integrated

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeNIMBUS-5-COMPACT-M-NET-R290
    • Familja e produkteveHEAT PUMPS
    • Grupi i produkteveNimbus 5 R290
    • LlojiShowcase (model)
    • Data e botimit2026-10-07
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorMetal
    • Materiali dytësorPlastik
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Pompat e nxehtësisë
    • Kodi ETIMEC001213
    • Emri ETIMHeating heat pump
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_37_04
    • Uniclass 2015 PërshkrimAir to water heat pumps
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 81 43
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAir-Source Unitary Heat Pumps
    • OmniClass Number23-33 17 11 11
    • OmniClass TitleAir Source Packaged Heat Pumps

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Andorra
    Belgjikë
    Bosnjë dhe Hercegovinë
    Bulgari
    Estoni
    Francë
    Greqi
    Hungari
    Itali
    Kroacia
    Letoni
    Lituani
    Mali i Zi
    Maltë
    Maqedonia e Veriut
    Monaco
    Poloni
    Portugali
    Qipro
    Qyteti i Vatikanit
    Republika Çeke
    Rumani
    San Marino
    Serbia
    Shqipëri
    Sllovenia
    Slovakia
    Spanjë
    Ukrainë
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit