Heat Pump - NIMBUS COMPACT S NET R32
Heat Pump - NIMBUS COMPACT S NET R32
Heat Pump - NIMBUS COMPACT S NET R32
Heat Pump - NIMBUS COMPACT S NET R32
    Ariston

    Heat Pump - NIMBUS COMPACT S NET R32

    4.4 nga 5 yje4.4(9 vlerësime)

    The air to water heat pump NIMBUS COMPACT S NET R32 is the cutting edge Ariston solution for heating, cooling and DHW: the perfect fit for a single-family house or apartment with limited space, thanks to the compact internal unit with all key components inside.  

    The refrigerant gas is R32, which flows in the pipes between outdoor and indoor unit of the heat pump and ensures a low Global Warming Potential. 

    Thanks to the A+++ efficiency class, the heat pump is able to heat and cool the environment and heat up domestic hot water with maximum efficiency, even in cold weather situations.

    Connectivity is embedded to grant remote control and even remote assistance from technical service center (optional). 

    There are several sizes available:

    • NIMBUS COMPACT 35 S NET R32 (3,5 kW*)
    • NIMBUS COMPACT 50 S NET R32 (5,0 kW*)
    • NIMBUS COMPACT 80 S NET R32 (8,0 kW*)

    *A7W35 according to EN14511

    Specifikim
      • Refrigerant gas R32
      • High efficiency in cold climates
      • Low noise
      • Sensys HD included and embeddable in frontal panel
      • Easy accessibility to all internal components
      • Easy installation and set-up with a wide range of accessories
      • Magnetic filter embedded
      • Expansion vessel 12 lt embedded
      • PV function
      • Connectivity embedded
      • Remote control thanks to Ariston NET app

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeNIMBUS-COMPACT-S-NET-R32
    • Familja e produkteveHEAT PUMPS
    • Grupi i produkteveNIMBUS NET R32 - 2022
    • LlojiShowcase (model)
    • Data e botimit2022-09-27
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorMetal
    • Materiali dytësorPlastik
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Pompat e nxehtësisë
    • Kodi ETIMEC001213
    • Emri ETIMHeating heat pump
    • Emrin UNSPSCHeat pumps
    • UNSPSC code40101806
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_37_04
    • Uniclass 2015 PërshkrimAir to water heat pumps
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 81 43
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAir-Source Unitary Heat Pumps
    • OmniClass Number23-33 17 13 11
    • OmniClass TitleAir Source Split System Heat Pumps
    • CSI UniFormat II CodeD3020
    • CSI UniFormat II TitleHeat Generating Systems

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Andorra
    Belgjikë
    Bosnjë dhe Hercegovinë
    Bulgari
    Estoni
    Francë
    Greqi
    Hungari
    Itali
    Kroacia
    Letoni
    Lituani
    Mali i Zi
    Maltë
    Maqedonia e Veriut
    Monaco
    Poloni
    Portugali
    Qipro
    Qyteti i Vatikanit
    Republika Çeke
    Rumani
    San Marino
    Serbia
    Shqipëri
    Sllovenia
    Slovakia
    Spanjë
    Ukrainë
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit