Heat Pump - NIMBUS FLEX M NET R32
Heat Pump - NIMBUS FLEX M NET R32
Heat Pump - NIMBUS FLEX M NET R32
Heat Pump - NIMBUS FLEX M NET R32
Heat Pump - NIMBUS FLEX M NET R32
    Ariston

    Heat Pump - NIMBUS FLEX M NET R32

    4.4 nga 5 yje4.4(8 vlerësime)

    The air to water heat pump NIMBUS FLEX M NET R32 is the cutting edge Ariston solution for heating, cooling and domestic hot water: the internal unit has all key components inside and can be easily integrated with the domestic hot tank included in the bundle.  

    The refrigerant gas R32 is present just in the external unit of the heat pump and ensures a low Global Warming Potential. The system water flows between internal and external unit.

    Thanks to the A+++ efficiency class, the heat pump is able to heat and cool the environment with the maximum efficiency, even in cold weather situations.

    Connectivity is embedded to grant remote control and even remote assistance from technical service center (optional). 

    There are several sizes available:

    • NIMBUS FLEX 35 M NET R32 (3,5 kW*)
    • NIMBUS FLEX 50 M NET R32 (5,0 kW*)
    • NIMBUS FLEX 80 M NET R32 (8,0 kW*)
    • NIMBUS FLEX 120 M NET R32 (12,0 kW*)
    • NIMBUS FLEX 120 M-T NET R32 (12,0 kW* - 3ph)
    • NIMBUS FLEX 150 M NET R32 (15,0 kW*)
    • NIMBUS FLEX 150 M-T NET R32 (15,0 kW* - 3ph)

      *A7W35 according to EN14511

      Specifikim
        • Refrigerant gas R32
        • High efficiency in cold climates
        • Low noise
        • Sensys HD included and embeddable in frontal panel
        • Easy accessibility to all internal components
        • Easy installation and set-up with a wide range of accessories
        • Magnetic filter embedded
        • Expansion vessel 12 lt embedded
        • PV function
        • Connectivity embedded
        • Remote control thanks to Ariston NET app

      Specifikime teknike
      • Referencë unikeNIMBUS-FLEX-M-NET-R32
      • Familja e produkteveHEAT PUMPS
      • Grupi i produkteveNIMBUS NET R32 - 2022
      • LlojiShowcase (model)
      • Data e botimit2022-09-28
      • Numri i botimit1
      Të ngjashme
      • Materiali kryesorMetal
      • Materiali dytësorPlastik
      • Projektuar nëItali
      • Prodhuar nëItali
      Klasifikimi
      • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Pompat e nxehtësisë
      • Kodi ETIMEC001213
      • Emri ETIMHeating heat pump
      • Emrin UNSPSCHeat pumps
      • UNSPSC code40101806
      • Uniclass 2015 CodePr_70_60_37_04
      • Uniclass 2015 PërshkrimAir to water heat pumps
      • CSI MasterFormat 2014 Code23 81 43
      • CSI MasterFormat 2014 TitleAir-Source Unitary Heat Pumps
      • OmniClass Number23-33 17 13 11
      • OmniClass TitleAir Source Split System Heat Pumps
      • CSI UniFormat II CodeD3020
      • CSI UniFormat II TitleHeat Generating Systems

      Rajoni i disponueshëm

      Europe
      Andorra
      Belgjikë
      Bosnjë dhe Hercegovinë
      Bulgari
      Estoni
      Francë
      Greqi
      Hungari
      Itali
      Kroacia
      Letoni
      Lituani
      Mali i Zi
      Maltë
      Maqedonia e Veriut
      Monaco
      Poloni
      Portugali
      Qipro
      Qyteti i Vatikanit
      Republika Çeke
      Rumani
      San Marino
      Serbia
      Shqipëri
      Sllovenia
      Slovakia
      Spanjë
      Ukrainë
      Biblioteka e produkteve BIMobject

      Aplikacion dizajnimi për Revit

      Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

      Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

      • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
      • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
      • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit