Contour 21 Washbasin Mixer Thermostatic 1 hole Copper Tails

Contour 21 Washbasin Mixer Thermostatic 1 hole Copper Tails

(tp6) contour 21 washbasin mixer thermostatic 1 hole, single sequential long lever, copper tube inlet
Specifikim
  • Thermostatic single sequential long lever, copper tube inlet
Specifikime teknike
  • Referencë unikeA4169
  • Familja e produkteveSanitary
  • Grupi i produkteveWater supply fittings for wash basins and troughs
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-01-26
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)141
  • Gjerësia (mm)62
  • Thellësia (mm)123
Të ngjashme
  • Materiali kryesorTunxh
  • Weight Net (kg)2.85
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Instalime
  • IFC classificationValvul
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 PërshkrimWashbasin taps
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

Rajoni i disponueshëm

Europe
Mbretëria e Bashkuar