Markwik 21 Panel Mixer, Demountable Single Lever Sequential, Detachable Spout and Bioguard

Markwik 21 Panel Mixer, Demountable Single Lever Sequential, Detachable Spout and Bioguard

Markwik 21 demountable panel mixer, single sequential lever, detachable spout
Specifikim
  • Lever operated thermostat tap
Specifikime teknike
  • Referencë unikeA6243
  • Familja e produkteveSanitary
  • Grupi i produkteveWater supply fittings for wash basins and troughs
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-01-26
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)125
  • Gjerësia (mm)261
  • Thellësia (mm)225
Të ngjashme
  • Materiali kryesorTunxh
  • Weight Net (kg)4
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Instalime
  • IFC classificationValvul
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 PërshkrimWashbasin taps
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

Rajoni i disponueshëm

Europe
Mbretëria e Bashkuar