Sandringham SL Washbasin 1 Taphole, Pop-up Waste, Single Lever 5 LPM aerator

Sandringham SL Washbasin 1 Taphole, Pop-up Waste, Single Lever 5 LPM aerator

Sandringham sl washbasin mixer 1 hole, lever operated with pop-up waste, 5 litre per minute flow regulator aerator fitte
Specifikim
  • Sl washbasin mixer 1 taphole, pop-up waste, single lever 5 L/min aerator
Specifikime teknike
  • Referencë unikeB4447
  • Familja e produkteveSanitary
  • Grupi i produkteveWater supply fittings for wash basins and troughs
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-01-26
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)128
  • Gjerësia (mm)57
  • Thellësia (mm)166
Të ngjashme
  • Materiali kryesorTunxh
  • Weight Net (kg)2.08
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Instalime
  • IFC classificationValvul
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 PërshkrimWashbasin taps
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

Rajoni i disponueshëm

Europe
Mbretëria e Bashkuar