Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
armitage-shanks/products/9c21cc74-6704-47aa-858a-cfba29ec6f08
Shtëpi
Kategoritë
Sanitar
Rubinet & Miksera
EDIT R BSN MXR RMTD CHROME VSL
E padisponueshme në SHBA
Armitage Shanks
Ndjek
EDIT R BSN MXR RMTD CHROME VSL
Edit R Rim mounted SL tall basin mixer - no waste
Shkarko
Specifikim
Specifikim
Rim mounted SL tall basin mixer without waste
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
BC712
Familja e produkteve
Edit R
Grupi i produkteve
Basin Mixer
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2020-02-17
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
75
Gjerësia (mm)
210
Thellësia (mm)
560
Lidhje
Lidhje
Product URL
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/
Udhezime instalimi
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/
Përshkrimet teknike
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Tunxh
Weight Net (kg)
1.65
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Sanitar - Rubinet & Miksera
IFC classification
Terminali Sanitar
Kodi ETIM
EC011328
Emri ETIM
Washbasin mixing tap
Emrin UNSPSC
Sanitary ware
UNSPSC code
301815
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 Përshkrim
Washbasin taps
OmniClass Number
23-31 11 00
OmniClass Title
Faucets
Rajoni i disponueshëm
Europe
Mbretëria e Bashkuar
Produkte të ngjashme
FontanaShowers
Modena Widespread 8"" Antique Brass Bathroom Sink Faucet Dual Handle Mixer Faucet
Shkarko
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Shkarko
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
Shkarko
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Shkarko
FontanaShowers
Fontana Milan Single Lever Wall Mount Polished Gold 8.27"" (210MM) Sink Faucet
3.3
(
7
)
Shkarko
Watts
Non-Freeze Wall Hydrant with NB Box, Integral Vacuum Breaker - HY-725
5.0
(
6
)
Shkarko