SEPTA PRO P3 SINGLE FLUSH PLATE
SEPTA PRO P3 SINGLE FLUSH PLATE

    SEPTA PRO P3 SINGLE FLUSH PLATE

    Speta Pro P3 Pneumatic metal single small flushplate
    Specifikim
    • Septa Pro is a range of modern designed flushplates and buttons ideal for commercial installations. Septa Pro complements our Prosys range of In wall WC frames and Concealed cisterns. Single flush Compact size Pneumatic operation Vandal resistant Stainless steel material
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeS0776
    • Familja e produkteveSEPTA PRO
    • Grupi i produkteveFlush Plate
    • Data e botimit2021-03-12
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)95
    • Gjerësia (mm)260
    • Thellësia (mm)180
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorMetal
    • Weight Net (kg)0.39
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Të tjera
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 PërshkrimFlush control devices
    • CSI MasterFormat 2014 Code46 46 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFlushing Gates
    • OmniClass Number23-39 37 15 13
    • OmniClass TitleFlushing Gates

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Irlandë
    Mbretëria e Bashkuar