Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
armitage-shanks/products/122e16c8-26f9-45be-88b3-831f55c747d0
Shtëpi
Kategoritë
Sanitar
Rubinet
Contour 21 Washbasin 50cm No Taphole No Chainstay Hole or Overflow
E padisponueshme në SHBA
Armitage Shanks
Ndjek
Contour 21 Washbasin 50cm No Taphole No Chainstay Hole or Overflow
Contour 21 back outlet washbasin, 50 cm, no tapholes, no overflow, no chainstay hole
Shkarko
Specifikim
Specifikim
Back outlet washbasin, 50 cm, no tapholes, no overflow, no chainstay hole
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
S2154
Familja e produkteve
Sanitary
Grupi i produkteve
Wall hung hand rinse basins
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2017-01-26
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
187
Gjerësia (mm)
506
Thellësia (mm)
401
Lidhje
Lidhje
Product URL
http://www.idealspec.co.uk
Udhezime instalimi
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Përshkrimet teknike
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/S215401
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Vitreous china
Weight Net (kg)
12.8
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Sanitar - Rubinet
IFC classification
Terminali Sanitar
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_96_95
Uniclass 2015 Përshkrim
Wall-hung hand rinse basins
OmniClass Number
23-31 13 00
OmniClass Title
Sinks
Rajoni i disponueshëm
Europe
Mbretëria e Bashkuar
Produkte të ngjashme
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
Shkarko
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Shkarko
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
Shkarko
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
Shkarko
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Shkarko
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
Shkarko