CONTOUR 21 BASIN 60 WHITE ACSBL NTH

CONTOUR 21 BASIN 60 WHITE ACSBL NTH

Contour 21 Accessible Basin 60 cm , No tap Hole, White

Specifikim
  • Contour 21 Accessible Basin 60 cm Without Tap Hole, White

Specifikime teknike
  • Referencë unikeS2167
  • Familja e produkteveCONTOUR 21
  • Grupi i produkteveBasin
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-08-12
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)195
  • Gjerësia (mm)600
  • Thellësia (mm)545
Lidhje
Të ngjashme
  • Materiali kryesorQeramike
  • Weight Net (kg)17.5
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 PërshkrimWash basins, sinks and troughs
  • OmniClass Number23-39 29 13 21 19
  • OmniClass TitleSurface Water Retention Basins

Rajoni i disponueshëm

Europe
Bulgari