Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
armitage-shanks/products/0e5fd89c-89c3-4943-9d52-d24d4c89a14c
Shtëpi
Kategoritë
Sanitar
Rubinet
Portman 21 Washbasin 50cm RH Taphole, No Overflow or Chainstay Hole
E padisponueshme në SHBA
Armitage Shanks
Ndjek
Portman 21 Washbasin 50cm RH Taphole, No Overflow or Chainstay Hole
Portman 21 washbasin 50 cm rh taphole, no overflow or chainstay hole
Shkarko
Specifikim
Specifikim
50 cm rh taphole, no overflow or chainstay hole
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
S2254
Familja e produkteve
Sanitary
Grupi i produkteve
Wall hung hand rinse basins
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2017-01-26
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
195
Gjerësia (mm)
500
Thellësia (mm)
420
Lidhje
Lidhje
Product URL
http://www.idealspec.co.uk
Udhezime instalimi
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Përshkrimet teknike
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/S225401
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Vitreous china
Weight Net (kg)
12.7
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Sanitar - Rubinet
IFC classification
Terminali Sanitar
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_96_95
Uniclass 2015 Përshkrim
Wall-hung hand rinse basins
OmniClass Number
23-31 13 00
OmniClass Title
Sinks
Rajoni i disponueshëm
Europe
Mbretëria e Bashkuar
Produkte të ngjashme
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
Shkarko
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Shkarko
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
Shkarko
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
Shkarko
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Shkarko
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
Shkarko