Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
armitage-shanks/products/743c71ce-eb36-4689-9ae2-dfae08fde5e2
Shtëpi
Kategoritë
Sanitar
Rubinet
Portman 21 Washbasin 60cm 1 Taphole No Overflow or Chainstay Hole
E padisponueshme në SHBA
Armitage Shanks
Ndjek
Portman 21 Washbasin 60cm 1 Taphole No Overflow or Chainstay Hole
Portman 21 washbasin 60 cm 1 taphole no overflow or chainstay hole
Shkarko
Specifikim
Specifikim
60 cm 1 taphole no overflow or chainstay hole
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
S2293
Familja e produkteve
Sanitary
Grupi i produkteve
Wall hung wash basins
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2017-01-26
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
203
Gjerësia (mm)
601
Thellësia (mm)
481
Lidhje
Lidhje
Product URL
http://www.idealspec.co.uk
Udhezime instalimi
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Përshkrimet teknike
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/S229401
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Vitreous china
Weight Net (kg)
16.8
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Sanitar - Rubinet
IFC classification
Terminali Sanitar
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_96_96
Uniclass 2015 Përshkrim
Wall-hung wash basins
OmniClass Number
23-31 13 00
OmniClass Title
Sinks
Rajoni i disponueshëm
Europe
Mbretëria e Bashkuar
Produkte të ngjashme
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
Shkarko
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Shkarko
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
Shkarko
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Shkarko
Sloan Valve
ELC-83000 SloanStone® 3-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
5.0
(
13
)
Shkarko
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
Shkarko