Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
armitage-shanks/products/528492d4-b512-4c32-a961-09af606cf48f
Shtëpi
Kategoritë
Sanitar
Rubinet
Portman 21 50cm Pedestal Washbasin 1 Taphole With overflow
E padisponueshme në SHBA
Armitage Shanks
Ndjek
Portman 21 50cm Pedestal Washbasin 1 Taphole With overflow
Portman 21 pedestal washbasin 50 cm 1 taphole with overflow, no chainstay hole
Shkarko
Specifikim
Specifikim
50 cm 1 taphole with overflow, no chainstay hole
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
S2481
Familja e produkteve
Sanitary
Grupi i produkteve
Pedestal wash basins
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2017-01-26
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
185
Gjerësia (mm)
500
Thellësia (mm)
421
Lidhje
Lidhje
Product URL
http://www.idealspec.co.uk
Udhezime instalimi
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Përshkrimet teknike
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/S248101
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Vitreous china
Weight Net (kg)
12.1
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Sanitar - Rubinet
IFC classification
Terminali Sanitar
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_96_63
Uniclass 2015 Përshkrim
Pedestal wash basins
OmniClass Number
23-31 13 00
OmniClass Title
Sinks
Rajoni i disponueshëm
Europe
Mbretëria e Bashkuar
Produkte të ngjashme
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
Shkarko
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Shkarko
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
Shkarko
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Shkarko
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
Shkarko
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
Shkarko