Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
armitage-shanks/products/bee9feea-b559-4b4c-b8fb-a10f961644ae
Shtëpi
Kategoritë
Sanitar
Rubinet
Contour 21 Splash 40cm Schools basin with overflow - one taphole
E padisponueshme në SHBA
Armitage Shanks
Ndjek
Contour 21 Splash 40cm Schools basin with overflow - one taphole
Contour 21 splash 40 cm schools basin with overflow - one taphole
Shkarko
Specifikim
Specifikim
40 cm schools basin with overflow - one taphole
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
S2635
Familja e produkteve
Sanitary
Grupi i produkteve
Wall hung hand rinse basins
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2017-01-26
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
160
Gjerësia (mm)
402
Thellësia (mm)
328
Lidhje
Lidhje
Product URL
http://www.idealspec.co.uk
Udhezime instalimi
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Përshkrimet teknike
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/S263501
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Vitreous china
Weight Net (kg)
9.7
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Sanitar - Rubinet
IFC classification
Terminali Sanitar
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_96_95
Uniclass 2015 Përshkrim
Wall-hung hand rinse basins
OmniClass Number
23-31 13 00
OmniClass Title
Sinks
Rajoni i disponueshëm
Europe
Mbretëria e Bashkuar
Produkte të ngjashme
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
Shkarko
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Shkarko
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
Shkarko
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
Shkarko
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Shkarko
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
Shkarko