Marlow 21 Oval 55cm Under-countertop Washbasin, Overflow

Marlow 21 Oval 55cm Under-countertop Washbasin, Overflow

Marlow 21 oval 55 cm under-countertop washbasin with overflow
Specifikim
  • Oval 55 cm under-countertop washbasin with overflow
Specifikime teknike
  • Referencë unikeS2685
  • Familja e produkteveSanitary
  • Grupi i produkteveUndermounted wash basins
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-01-26
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)175
  • Gjerësia (mm)552
  • Thellësia (mm)381
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Weight Net (kg)8
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_92
  • Uniclass 2015 PërshkrimUndermounted wash basins
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks

Rajoni i disponueshëm

Europe
Mbretëria e Bashkuar