Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
armitage-shanks/products/9018e222-3ab0-4de3-9aa7-1e46c49b0243
Shtëpi
Kategoritë
Sanitar
Rubinet
Contour 21 Splash 50cm Schools basin with overflow - one taphole
E padisponueshme në SHBA
Armitage Shanks
Ndjek
Contour 21 Splash 50cm Schools basin with overflow - one taphole
Contour 21 splash 50 cm schools basin with overflow - one taphole
Shkarko
Specifikim
Specifikim
50 cm schools basin with overflow - one taphole
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
S2690
Familja e produkteve
Sanitary
Grupi i produkteve
Wall hung wash basins
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2017-01-26
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
180
Gjerësia (mm)
503
Thellësia (mm)
401
Lidhje
Lidhje
Product URL
http://www.idealspec.co.uk
Udhezime instalimi
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Përshkrimet teknike
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/S269001
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Vitreous china
Weight Net (kg)
12
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Sanitar - Rubinet
IFC classification
Terminali Sanitar
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_96_96
Uniclass 2015 Përshkrim
Wall-hung wash basins
OmniClass Number
23-31 13 00
OmniClass Title
Sinks
Rajoni i disponueshëm
Europe
Mbretëria e Bashkuar
Produkte të ngjashme
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
Shkarko
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Shkarko
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
Shkarko
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Shkarko
Sloan Valve
ELC-83000 SloanStone® 3-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
5.0
(
13
)
Shkarko
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
Shkarko