Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
armitage-shanks/products/6723d61e-a43c-4ebd-aeb2-c593f13caef4
Shtëpi
Kategoritë
Sanitar
Tualeti
Profile 21 Close Coupled WC Pan
E padisponueshme në SHBA
Armitage Shanks
Ndjek
Profile 21 Close Coupled WC Pan
4.8
(10 vlerësime)
Profile 21 wc pan close coupled with horizontal outlet
Shkarko
Specifikim
Specifikim
Wc pan close coupled with horizontal outlet
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
S3092
Familja e produkteve
Sanitary
Grupi i produkteve
WC pans
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2017-01-26
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
401
Gjerësia (mm)
366
Thellësia (mm)
665
Lidhje
Lidhje
Product URL
http://www.idealspec.co.uk
Udhezime instalimi
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Përshkrimet teknike
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/S309201
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Vitreous china
Weight Net (kg)
17.59
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Sanitar - Tualeti
IFC classification
Terminali Sanitar
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_93_94
Uniclass 2015 Përshkrim
WC pans
OmniClass Number
23-31 19 19
OmniClass Title
Water Closets
Rajoni i disponueshëm
Europe
Mbretëria e Bashkuar
Produkte të ngjashme
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
Shkarko
DURAVIT AG
DuraStyle Basic floor-mounted toilet 218209
4.2
(
287
)
Shkarko
DURAVIT AG
D-Neo Floorstanding toilet for combination White High Gloss 650 mm - 200209
4.0
(
128
)
Shkarko
DURAVIT AG
ME by Starck Toilet floorstanding for shower toilet seat White High Gloss 373x600x400 mm - 216959
4.6
(
9
)
Shkarko
Zurn
Z.WC4.AM Manual Zurn One Floor Mounted ADA Height Toilet System with 1.28 GPF Flush Valve
Shkarko
DURAVIT AG
DuraStyle wall-mounted toilet 257109
4.0
(
40
)
Shkarko