Sentry 21 Back To Wall WC Pan Solid Surface With Cistern & Wave on Controls

Sentry 21 Back To Wall WC Pan Solid Surface With Cistern & Wave on Controls

Sentry 21 back-to-wall wc pan solid surface with cistern & wave on controls
Specifikim
  • back-to-wall wc pan solid surface with cistern & wave on controls
Specifikime teknike
  • Referencë unikeS3302
  • Familja e produkteveSanitary
  • Grupi i produkteveWC pans
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-01-26
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)421
  • Gjerësia (mm)400
  • Thellësia (mm)511
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Weight Net (kg)22.25
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Tualeti
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 PërshkrimWC pans
  • OmniClass Number23-31 19 19
  • OmniClass TitleWater Closets 

Rajoni i disponueshëm

Europe
Mbretëria e Bashkuar