Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
armitage-shanks/products/089e8c85-e742-452f-94dc-c2e3ba174619
Shtëpi
Kategoritë
Sanitar
Tualeti
Conceala 2 Cistern High Level 6 Litre Syphon Side Supply
E padisponueshme në SHBA
Armitage Shanks
Ndjek
Conceala 2 Cistern High Level 6 Litre Syphon Side Supply
Conceala 2 cistern 6 litre single flush syphon high level side supply and internal overflow, lever with chain
Shkarko
Specifikim
Specifikim
6 litre single flush syphon high level side supply and internal overflow, lever with chain
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
S3626
Familja e produkteve
Sanitary
Grupi i produkteve
WC cisterns
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2017-01-26
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
285
Gjerësia (mm)
415
Thellësia (mm)
150
Lidhje
Lidhje
Product URL
http://www.idealspec.co.uk
Udhezime instalimi
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Përshkrimet teknike
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/S362667
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Plastik
Weight Net (kg)
3
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Sanitar - Tualeti
IFC classification
Terminali Sanitar
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_93_89
Uniclass 2015 Përshkrim
WC cisterns
OmniClass Number
23-31 19 19 11
OmniClass Title
Water Operated Water Closets
Rajoni i disponueshëm
Europe
Mbretëria e Bashkuar
Produkte të ngjashme
TOTO USA Inc
Glaston™ Two-Piece Toilet - 1.28 GPF
Shkarko
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
12
)
Shkarko
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.4
(
29
)
Shkarko
Roca
MERIDIAN Toilet
4.6
(
47
)
Shkarko
DURAVIT AG
210409 Starck 3 Floorstanding toilet for combination
4.4
(
49
)
Shkarko
DURAVIT AG
200109 Floor-mounted-toilet
4.0
(
41
)
Shkarko