Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
armitage-shanks/products/2de3c364-3353-4c99-a106-64f189cf7654
Shtëpi
Kategoritë
Sanitar
Cisternat Tualeti
Pneumatic Palm Push Button, Stainless Steel (31mm Partition)
E padisponueshme në SHBA
Armitage Shanks
Ndjek
Pneumatic Palm Push Button, Stainless Steel (31mm Partition)
Pneumatic palm push button, stainless steel (31 mm partition)
Shkarko
Specifikim
Specifikim
Pneumatic stainless steel (31 mm partition)
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
S4513
Familja e produkteve
Sanitary
Grupi i produkteve
WC cistern fittings
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2017-01-26
Numri i botimit
1
Gjerësia (mm)
65
Thellësia (mm)
75
Lidhje
Lidhje
Product URL
http://www.idealspec.co.uk
Udhezime instalimi
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Përshkrimet teknike
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/S4513MY
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Metal
Weight Net (kg)
0.7
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Sanitar - Cisternat Tualeti
IFC classification
Terminali Sanitar
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_93_87
Uniclass 2015 Përshkrim
WC cistern fittings
OmniClass Number
23-31 19 19
OmniClass Title
Water Closets
Rajoni i disponueshëm
Europe
Mbretëria e Bashkuar
Produkte të ngjashme
OLI
Metal Dual - polished chrome
Shkarko
OLI
OLI 120 Plus - Direct - MECHANICAL
Shkarko
OLI
Oceania - brushed stainless steel
Shkarko
Pucciplast
Toilet cisterns PUCCI ® eco ® 6l-3l
Shkarko
DURAVIT AG
D-Code tank 094020
Shkarko
OLI
INO-X06 - brushed
Shkarko