Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
armitage-shanks/products/08a76a11-ccd1-4d2d-8237-2fb47b3a2353
Shtëpi
Kategoritë
Sanitar
Vende Tualeti
Contour 21 Splash seat and cover for 355mm bowls
E padisponueshme në SHBA
Armitage Shanks
Ndjek
Contour 21 Splash seat and cover for 355mm bowls
Contour 21 splash seat and cover for 355 mm bowls
Shkarko
Specifikim
Specifikim
Seat and cover for 355 mm bowls
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
S4536
Familja e produkteve
Sanitary
Grupi i produkteve
WC seats and covers
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2017-01-26
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
67
Gjerësia (mm)
375
Thellësia (mm)
442
Lidhje
Lidhje
Product URL
http://www.idealspec.co.uk
Udhezime instalimi
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Përshkrimet teknike
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/S453601
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Plastik
Weight Net (kg)
2.7
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Sanitar - Vende Tualeti
IFC classification
Terminali Sanitar
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_93_95
Uniclass 2015 Përshkrim
WC seats and covers
OmniClass Number
23-31 19 19
OmniClass Title
Water Closets
Rajoni i disponueshëm
Europe
Mbretëria e Bashkuar
Produkte të ngjashme
DURAVIT AG
ME by Starck Toilet seat White 374x458x56 mm - 002009
4.4
(
14
)
Shkarko
DURAVIT AG
D-Neo Toilet seat White 376x441x43 mm - 002161
3.9
(
8
)
Shkarko
DURAVIT AG
D-Code Toilet seat White 361x485x43 mm - 006041
Shkarko
DURAVIT AG
DuraStyle Toilet seat White - 006379
Shkarko
DURAVIT AG
Duravit No.1 Toilet seat White 373x430x43 mm - 002071
Shkarko
Kohler
KOHLER Novita(R) Elongated bidet toilet seat with remote control
Shkarko