EDIT L BSN MXR RMTD CHR VSL

EDIT L BSN MXR RMTD CHR VSL

Edit L Rim mounted single lever tall basin mixer no waste
Specifikim
  • Rim mounted single lever tall basin mixer without waste
Specifikime teknike
  • Referencë unikeA1349
  • Familja e produkteveEdit L
  • Grupi i produkteveBasin Mixer
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-02-17
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)75
  • Gjerësia (mm)210
  • Thellësia (mm)560
Të ngjashme
  • Materiali kryesorTunxh
  • Weight Net (kg)1.74
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Kodi ETIMEC011328
  • Emri ETIMWashbasin mixing tap
  • Emrin UNSPSCSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 PërshkrimWashbasin taps
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets