EDIT L BSN MXR BIN KIT2 HOR /A5948NU

EDIT L BSN MXR BIN KIT2 HOR /A5948NU

Edit L wall mounted basin mixer
Specifikim
  • Wall mounted washbasin mixer
Specifikime teknike
  • Referencë unikeA1350
  • Familja e produkteveEdit L
  • Grupi i produkteveBasin Mixer
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-02-17
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)85
  • Gjerësia (mm)215
  • Thellësia (mm)345
Të ngjashme
  • Materiali kryesorTunxh
  • Weight Net (kg)1.36
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Kodi ETIMEC011328
  • Emri ETIMWashbasin mixing tap
  • Emrin UNSPSCSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 PërshkrimWashbasin taps
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets