EDIT R BSN MXR BIN KIT2 HOR/A5948NU

EDIT R BSN MXR BIN KIT2 HOR/A5948NU

Edit R Wall mounted single lever basin mixer
Specifikim
  • Wall mounted single lever basin mixer
Specifikime teknike
  • Referencë unikeA1351
  • Familja e produkteveEdit R
  • Grupi i produkteveBasin Mixer
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-02-17
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)85
  • Gjerësia (mm)215
  • Thellësia (mm)345
Të ngjashme
  • Materiali kryesorTunxh
  • Weight Net (kg)1.3
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_95
  • Uniclass 2015 PërshkrimWall-hung hand rinse basins
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks