Sensorflow 21 Compact Tubular 23cm Panel Spout Integral Sensor, Link

Sensorflow 21 Compact Tubular 23cm Panel Spout Integral Sensor, Link

Sensorflow 21 compact tubular 23cm panel spout integral sensor, link
Specifikim
  • Compact tubular 23 cm panel spout integral sensor
Specifikime teknike
  • Referencë unikeA4850
  • Familja e produkteveSanitary
  • Grupi i produkteveWater supply fittings for wash basins and troughs
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-01-26
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)51
  • Gjerësia (mm)51
  • Thellësia (mm)246
Të ngjashme
  • Materiali kryesorTunxh
  • Weight Net (kg)2.3
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Instalime
  • IFC classificationValvul
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 PërshkrimWashbasin taps
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

Rajoni i disponueshëm

Europe