Sandringham SL Washbasin Mixer 1 Taphole, 5 Litres Per Minute

Sandringham SL Washbasin Mixer 1 Taphole, 5 Litres Per Minute

Sandringham sl washbasin mixer 1 hole, lever operated, 5 litres per minute
Specifikim
  • Washbasin mixer 1 taphole, 5 L/min
Specifikime teknike
  • Referencë unikeB9208
  • Familja e produkteveSanitary
  • Grupi i produkteveWater supply fittings for wash basins and troughs
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-01-26
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)124
  • Gjerësia (mm)56
  • Thellësia (mm)164
Të ngjashme
  • Materiali kryesorTunxh
  • Weight Net (kg)1.92
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Instalime
  • IFC classificationValvul
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 PërshkrimWashbasin taps
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets