Sandringham 21 Washbasin 50cm 2 Taphole

Sandringham 21 Washbasin 50cm 2 Taphole

Sandringham 21 washbasin 50 cm, 2 taphole, with overflow and chainstay hole
Specifikim
  • Washbasin 50 cm 2 taphole, of & ch
Specifikime teknike
  • Referencë unikeE8946
  • Familja e produkteveSanitary
  • Grupi i produktevePedestal wash basins
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-01-26
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)189
  • Gjerësia (mm)506
  • Thellësia (mm)444
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Weight Net (kg)15
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_63
  • Uniclass 2015 PërshkrimPedestal wash basins
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks