EDIT L H/R BSN 40X45 WHITE CUBE

EDIT L H/R BSN 40X45 WHITE CUBE

Edit L 40cm handrinse basin - one taphole
Specifikim
  • 40cm Handrinse washbasin with one taphole
Specifikime teknike
  • Referencë unikeS0815
  • Familja e produkteveEdit L
  • Grupi i produkteveWashbasin
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-02-17
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)160
  • Gjerësia (mm)400
  • Thellësia (mm)350
Të ngjashme
  • Materiali kryesorQeramike
  • Weight Net (kg)7.7
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Kodi ETIMEC011550
  • Emri ETIMWashbasin
  • Emrin UNSPSCSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_96
  • Uniclass 2015 PërshkrimWall-hung wash basins
  • CSI MasterFormat 2014 Code33 44 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCatchbasins
  • OmniClass Number23-39 29 13 21 19
  • OmniClass TitleSurface Water Retention Basins

Rajoni i disponueshëm

Europe