EDIT L BTW BWL HO WHITE AB

EDIT L BTW BWL HO WHITE AB

Edit L back-to wall bowl with Aquablade technology - horizontal outlet
Specifikim
  • Back-to wall WC bowl with Aquablade technology and horizontal outlet
Specifikime teknike
  • Referencë unikeS0818
  • Familja e produkteveEdit L
  • Grupi i produkteveWC pan
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-02-17
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)400
  • Gjerësia (mm)360
  • Thellësia (mm)550
Të ngjashme
  • Materiali kryesorQeramike
  • Weight Net (kg)25.1
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Tualeti
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Kodi ETIMEC011289
  • Emri ETIMToilet closet
  • Emrin UNSPSCToilets
  • UNSPSC code30181505
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 PërshkrimWC pans
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets