Contour 21 Accessible Washbasin 55cm No Taphole, No Chainstay Hole, With Overflow

Contour 21 Accessible Washbasin 55cm No Taphole, No Chainstay Hole, With Overflow

Contour 21 accessible washbasin 55 cm no taphole, no chainstay hole, with overflow
Specifikim
  • 55 cm no taphole, no chainstay hole, with overflow
Specifikime teknike
  • Referencë unikeS2164
  • Familja e produkteveSanitary
  • Grupi i produkteveWall hung wash basins
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-01-26
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)196
  • Gjerësia (mm)541
  • Thellësia (mm)549
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Weight Net (kg)16.9
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_96
  • Uniclass 2015 PërshkrimWall-hung wash basins
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks