Portman 21 Washbasin 40cm RH Taphole, No Overflow or Chainstay Hole

Portman 21 Washbasin 40cm RH Taphole, No Overflow or Chainstay Hole

Portman 21 washbasin 40 cm rh taphole, no overflow or chainstay hole
Specifikim
  • 40 cm rh taphole, no overflow or chainstay hole
Specifikime teknike
  • Referencë unikeS2314
  • Familja e produkteveSanitary
  • Grupi i produkteveWall hung hand rinse basins
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-01-26
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)175
  • Gjerësia (mm)400
  • Thellësia (mm)365
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Weight Net (kg)9.7
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_95
  • Uniclass 2015 PërshkrimWall-hung hand rinse basins
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks