Contour 21 50cm Under-Countertop Washbasin, Overflow, Unglazed Rim, Glazed Back, No Logo

Contour 21 50cm Under-Countertop Washbasin, Overflow, Unglazed Rim, Glazed Back, No Logo

Contour 21 50 cm under-countertop washbasin, overflow, unglazed rim, glazed back, no logo
Specifikim
  • 50 cm under-countertop washbasin, overflow, unglazed rim, glazed back, no logo
Specifikime teknike
  • Referencë unikeS2516
  • Familja e produkteveSanitary
  • Grupi i produkteveUndermounted wash basins
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-01-26
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)176
  • Gjerësia (mm)556
  • Thellësia (mm)350
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Weight Net (kg)8.6
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_92
  • Uniclass 2015 PërshkrimUndermounted wash basins
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks

Rajoni i disponueshëm

Europe