Troon 2 Stainless Steel Washbasin 39cm With 1.1/2" waste

Troon 2 Stainless Steel Washbasin 39cm With 1.1/2" waste

Troon 2 stainless steel washbasin 39 cm with 1 1/2" waste
Specifikim
  • Stainless steel washbasin 39 cm with 1 1/2" waste
Specifikime teknike
  • Referencë unikeS2629
  • Familja e produkteveSanitary
  • Grupi i produkteveCounter top wash basins
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-01-26
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)150
  • Gjerësia (mm)388
  • Thellësia (mm)388
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Weight Net (kg)2.5
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Washtops
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_18
  • Uniclass 2015 PërshkrimCounter top wash basins
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks