Contour 21 Splash 40cm Schools basin with overflow - two tapholes

Contour 21 Splash 40cm Schools basin with overflow - two tapholes

Contour 21 splash 40 cm schools basin with overflow - two tapholes
Specifikim
  • 40 cm schools basin with overflow - two tapholes
Specifikime teknike
  • Referencë unikeS2636
  • Familja e produkteveSanitary
  • Grupi i produkteveWall hung hand rinse basins
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-01-26
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)160
  • Gjerësia (mm)402
  • Thellësia (mm)328
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Weight Net (kg)9.7
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_95
  • Uniclass 2015 PërshkrimWall-hung hand rinse basins
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks