Cherwell 21 Round 48cm Under-countertop Washbasin, Overflow

Cherwell 21 Round 48cm Under-countertop Washbasin, Overflow

Cherwell 21 round 48 cm under-countertop washbasin with overflow
Specifikim
  • Round 48 cm under-countertop washbasin with overflow
Specifikime teknike
  • Referencë unikeS2688
  • Familja e produkteveSanitary
  • Grupi i produkteveUndermounted wash basins
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-01-26
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)176
  • Gjerësia (mm)480
  • Thellësia (mm)480
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Weight Net (kg)7.15
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_92
  • Uniclass 2015 PërshkrimUndermounted wash basins
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks