Contour 21 Rectangular 42cm Under-Countertop Washbasin, Overflow

Contour 21 Rectangular 42cm Under-Countertop Washbasin, Overflow

Contour 21 rectangular 42 cm under-countertop washbasin with overflow
Specifikim
  • 42 cm under-countertop washbasin with overflow
Specifikime teknike
  • Referencë unikeS2689
  • Familja e produkteveSanitary
  • Grupi i produkteveUndermounted wash basins
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-01-26
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)176
  • Gjerësia (mm)421
  • Thellësia (mm)351
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Weight Net (kg)6.05
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_92
  • Uniclass 2015 PërshkrimUndermounted wash basins
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks