Calder Washing Trough 120cm Centre Outlet 2in Domed Waste, For Bib Taps

Calder Washing Trough 120cm Centre Outlet 2in Domed Waste, For Bib Taps

Calder washing trough 120 cm centre outlet 2in domed waste, for bib taps
Specifikim
  • 120 cm centre outlet 2in domed waste, for bib taps 2 person
Specifikime teknike
  • Referencë unikeS2823
  • Familja e produkteveSanitary
  • Grupi i produkteveWash troughs
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-01-26
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)520
  • Gjerësia (mm)415
  • Thellësia (mm)1200
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Weight Net (kg)11.6
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Washtops
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_99
  • Uniclass 2015 PërshkrimWash troughs
  • OmniClass Number23-31 00 00
  • OmniClass TitlePlumbing Specific Products and Equipment

Rajoni i disponueshëm

Europe
Mbretëria e Bashkuar
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit