Contour 21 Rimless Wall Mounted WC Pan 70cm HTM Projection

Contour 21 Rimless Wall Mounted WC Pan 70cm HTM Projection

Contour 21 rimless wall mounted wc pan 70 cm projection
Specifikim
  • Rimless wall mounted wc pan 70 cm projection
Specifikime teknike
  • Referencë unikeS3077
  • Familja e produkteveSanitary
  • Grupi i produkteveWC pans
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-01-26
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)366
  • Gjerësia (mm)360
  • Thellësia (mm)701
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Weight Net (kg)32
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Tualeti
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 PërshkrimWC pans
  • OmniClass Number23-31 19 19
  • OmniClass TitleWater Closets