Purita Stainless Steel Drinking Fountain & Pedestal (900mm High)

Purita Stainless Steel Drinking Fountain & Pedestal (900mm High)

Purita 900 mm stainless steel fountain & pedestal
Specifikim
  • 900 mm stainless steel fountain & pedestal
Specifikime teknike
  • Referencë unikeS5450
  • Familja e produkteveSanitary
  • Grupi i produkteveDrinking fountains packages
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-01-26
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)900
  • Gjerësia (mm)310
  • Thellësia (mm)266
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Weight Net (kg)8.4
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Drinking fountains
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_24
  • Uniclass 2015 PërshkrimDrinking fountains
  • OmniClass Number23-31 31 00
  • OmniClass TitleDrinking Fountains