Contour Urinal 67cm Back Inlet Concealed

Contour Urinal 67cm Back Inlet Concealed

Contour urinal 67 cm back inlet concealed
Specifikim
  • Urinal 67 cm back inlet concealed
Specifikime teknike
  • Referencë unikeS6110
  • Familja e produkteveSanitary
  • Grupi i produkteveWall hung urinals
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-01-26
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)675
  • Gjerësia (mm)400
  • Thellësia (mm)305
Të ngjashme
  • Weight Net (kg)16
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Oturak
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_82
  • Uniclass 2015 PërshkrimWall-hung urinals
  • OmniClass Number23-31 21 00
  • OmniClass TitleUrinals