Conceala Plastic Auto Cistern, 13.6 Litres & Fittings

Conceala Plastic Auto Cistern, 13.6 Litres & Fittings

Conceala plastic auto cistern, 13.6 litres & fittings
Specifikim
  • Plastic auto cistern, 13.6 litres & fittings
Specifikime teknike
  • Referencë unikeS6217
  • Familja e produkteveSanitary
  • Grupi i produkteveUrinal cisterns
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-01-26
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)285
  • Gjerësia (mm)510
  • Thellësia (mm)150
Të ngjashme
  • Weight Net (kg)3
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Cisternat Tualeti
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_78
  • Uniclass 2015 PërshkrimUrinal cisterns
  • OmniClass Number23-31 19 19
  • OmniClass TitleWater Closets 

Rajoni i disponueshëm

Europe
Mbretëria e Bashkuar
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit