Kinloch Trough Urinal, 120cm Top Inlet, Centre Outlet

Kinloch Trough Urinal, 120cm Top Inlet, Centre Outlet

Kinloch stainless steel trough urinal 120 cm c/w auto cistern
Specifikim
  • Stainless steel trough urinal 120 cm c/w auto cistern
Specifikime teknike
  • Referencë unikeS6388
  • Familja e produkteveSanitary
  • Grupi i produkteveWall hung urinals
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-01-26
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)567
  • Gjerësia (mm)1200
  • Thellësia (mm)265
Të ngjashme
  • Weight Net (kg)11.3
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Oturak
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_82
  • Uniclass 2015 PërshkrimWall-hung urinals
  • OmniClass Number23-31 21 00
  • OmniClass TitleUrinals

Rajoni i disponueshëm

Europe