Doc M Contour 21 Close Coupled Pack LH

Doc M Contour 21 Close Coupled Pack LH

3.7 nga 5 yje3.7(6 vlerësime)
Doc M Contour 21 close coupled left hand corner pack
Specifikim
  • Doc M Contour 21 close coupled left hand corner pack, WC pan, water saving delay fill cistern with spatula lever, grab rails, hinged support rail with toilet roll holder, seat no cover with retaining buffers, copper tails on TMV3 mixer tap
Specifikime teknike
  • Referencë unikeS6966
  • Familja e produkteveSanitary
  • Grupi i produkteveAccessible WC Doc M equipment packages
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-01-26
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1401
  • Gjerësia (mm)1500
  • Thellësia (mm)2200
Të ngjashme
  • Weight Net (kg)70
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Tualeti
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_60_02
  • Uniclass 2015 PërshkrimAccessible WC equipment packages
  • OmniClass Number23-31 19 19
  • OmniClass TitleWater Closets