BTL TRP NO FIN RESEALING PLASTIC 1 1/4IN
BTL TRP NO FIN RESEALING PLASTIC 1 1/4IN
BTL TRP NO FIN RESEALING PLASTIC 1 1/4IN

    BTL TRP NO FIN RESEALING PLASTIC 1 1/4IN

    Bottle Trap 1 1/4" ,Plastic Resealing, 75 mm Seal, White

    Specifikim
    • Bottle Trap 1 1/4" with Plastic Resealing, and 75 mm Seal, White

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeS8920
    • Familja e produkteveSanitary
    • Grupi i produkteveBASIN WASTE
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-08-12
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)200
    • Gjerësia (mm)75
    • Thellësia (mm)75
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPlastik
    • Weight Net (kg)2
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Të tjera
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_70_55_96_97
    • Uniclass 2015 PërshkrimWash basins wastes
    • OmniClass Number23-39 29 11
    • OmniClass TitleWaste Water Drains