Dock bumper
Dock bumper
    Armo

    Dock bumper

    The ARMO bumper is resistant and suitable to absorb continuous shocks
    Specifikim
    • The blend employed for the rubber cushion is characterized by high energy dissipation which guarantees to get back to the original shapes and dimensions even after many external pressures.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikejumbo_bumper
    • Familja e produkteveBumper
    • Grupi i produkteveLoading bay
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-12-21
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)400
    • Gjerësia (mm)250
    • Thellësia (mm)100
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorGalvanized steel
    • Materiali dytësorGomë
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    • Weight Net (kg)15
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectPajisjet e ngarkimit - Dërrasat e Dokit